ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MPI-15 Magnetisches Messsystem
Längen- und Winkelmessungen
Funktionen und Anwendungen
Das Längenmesssystem MPI-15 wird mit einer LCD-Multifunktionsanzeige und integriertem magnetischen Lagesensor, kombiniert mit einem Magnetband, geliefert. Das Magnetband M-BAND-10 (separat zu bestellen), ist ein vollständiges System zum Messen von linearen oder Winkelverschiebung (mit einem Minimumradius von 65 mm).
Die Montage ist einfach und das Produkt besticht durch eine sehr genaue Ausrichtung und Positionierung.
- Multifunktions-LCD mit 5 Funktionstasten
- Inkrementeller / Absoluter Modus
- Programmierbare Offset- und Reset-Funktion
- Batteriestrombetrieb (externes Batteriefach) 1.5V DC.
- Pufferspeicher
- Schutzvorrichtung gegen Polaritätsumkehr
- Magnetsensorhülle aus eloxiertem Aluminium.
Für weitere Informationen lesen Sie Bedienungsanleitung.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Batterielebensdauer | 1,5 Jahre (C-Batterie) |
| Auflösung / Teilung (1) | 0,1 mm - 0,01 in - 0,01° |
| Genauigkeit (2) | 0.1 mm |
| Wiederholgenauigkeit (3) | 0.001 mm |
| Verfahrgeschwindigkeit | max. 2.5 m/s |
| Selbstdiagnose | Sensor/Kabelfunktionstest, Magnetbandtest, Stromversorgungstest |
| Programmierbare Maßeinheiten | Millimeter, Zoll, Wingelgrad |
| Arbeitstemperatur | 0 ÷ 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 ÷ +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | maximal 95% ohne Kondensation |
| Schutzart | IP40 Gesamtgerät IP54 Gerätefront gemäß EN 60529 IP67 Magnetsensor |
| Störfestigkeit | IEC 61000-4-2 |
(1) Auflösung / Teilung: kleinste messbare Längendifferenz.
(2) Genauigkeit: max. Abweichung zwischen der angezeigten und der tatsächlichen Position.
(3) Wiederholgenauigkeit: max. Abweichung des Messergebisses bei exakt reproduzierbar erreichter Messposition
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Die LCD-Multifunktionsanzeige und die 5 Funktionstasten können mit maßgeschneiderten grafischen Symbolen, Zeichen oder Schriften geliefert werden.
Der Magnetsensor kann mit verschiedenen Kabellängen bis zu 20 m bestellt werden.
Montagehinweis
- Für die Einpassung des Displays in ein Blech wird eine Aussparung von 42 mm x 90 mm benötigt.
- Befestigen Sie nun das Display mit der beigefügten Halterung und der Schraube.
- Für das externe Batteriegehäuse wird eine Aussparung im Durchmesser von 34 mm im Blech benötigt.
- Befestigen Sie das Batteriegehäuse anschließend mit der mitgelieferten Mutter.
- Fixieren Sie im letzten Schritt den Magnetsensor. Die Distanz zwischen Sensor und Magnetband sollte 2.5 mm für eine korrekte Messung und Anzeige nicht überschreiten.