ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MBT-GA Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger
Pendelsystem, Kunststoff Thermoplast
Kordelgriffe
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Eingesetzte Spindel.
Einfassung
Kunststoff Thermoplast.
Sichtscheibe
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasklar, alterungsbeständig, schlagfest.
Resistent gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische Stoffe (jedoch nicht alkoholbeständig).
Skala
Aluminium naturfarben eloxiert
Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im oder gegen Uhrzeigersinn
Standardausführung
Buchse Stahl, brüniert, schwarz, Bohrung mit H7 Sackloch, am Schaft angebracht mittels mitgelieferten Halteschraube mit Innensechskant und Abdeckkappe UNI 5929-85.
Anzeige
Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.
Pendelsystem kugelgelagert.
Verhältnis
Um die Untersetzung auszuwählen siehe "Einleitung zu Stellungsanzeiger".
IP Schutzart
Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest, siehe Tabelle EN 60529.
Funktionen und Anwendungen
Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60º geneigten Spindeln.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
- Sonderskala
- Befüllung mit Paraffinöl, maximale Gebrauchstemperatur 40°C
- Nur ein Zeiger.