ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
SQMF Winkel für Profilsysteme
Ganter Norm GN 961Aluminium
Material
Aluminium.
Standardausführungen
- SQMF-B-MT: Aluminium naturfarben, matt.
- SQMF-B-SW: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.
- SQMF-B-SR: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9006, silber, matt.
Abdeckkappe
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Schrauben und Unterlegscheiben
Stahl, verzinkt
Funktionen und Anwendungen
Winkel für Profilsysteme SQMF werden zur einfachen Montage in Verbindung mit Profilsystemen aus Aluminium eingesetzt (Größen 30/40/45 mm) für Schutzvorrichtungen an Maschinen und Ausrüstungen.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Winkel ohne Abdeckkappe, ohne Montageset (SQMF-A).