ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
RH-GZ Einfache oder erweiterbare Gelenkfüße
Zink-Druckguss

Fuß rutschfest
Weiches PVC.
Sicherheitsverschluß (rot)
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).
Standardausführungen
Montage mittels M4 Schrauben und Muttern.
- RHGZ-000: einfacher Fuß.
- RHGZ-068: ausziehbarer Fuß.
Farbindex:
- 44: Zink-Druckguss, emailliert, schwarz, satinfinish.
- 52: Zink-Druckguss, RAL 7035 grau.
Funktionen und Anwendungen
Füße aus rutschfestem PVC garantieren die Stabilität des gestützten Elementes auch bei rutschigen Böden, dies im eingezogenen und ausgezogenem Zustand.
Ausziehbare Füße RHGZ-068 werden an Vorrichtungen und Instrumenten eingesetzt, die bestimmten Belastungen ausgesetzt sind und wo eine hohe Haltekraft erforderlich ist; dies ist gegeben durch die Verwendung einer Feststelleinrichtung (rot), in eingezogener oder asugezogener Form.