ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
RLT-AL Trägerprofile ELEROLL
für Rollenbahnen, Aluminium
Standardausführungen
- RLT-AL-AN: Aluminium eloxiert, Naturfarbe
- RLT-AL-BL: Aluminium, naturfarben
- RLT-AL-AN-SL: Aluminium eloxiert, Naturfarbe, Langlöcher
Funktionen und Anwendungen
Die Trägerprofile können nach Bedarf zusammengeschnitten werden. Bei einer maximalen Länge von 2970 mm können 11 Rollenelemente RLT-U oder Kugelelemente RLS-U eingeklipst werden.
Die Trägerprofile sind formstabil und die Montage der Rollenbahnen kann ohne weitere Abstützungen erfolgen, auch bei punktueller Abstützung (Abb. 1).
Sonderausführungen auf Anfrage
Verschiedene andere Profillängen (maximale Länge 2970 mm).
Montagehinweis
Befestigen Sie das Profil am Träger mit Schrauben in geeigneter Größe und Anzahl, für die spezifische Anwendung, durch entsprechende Löcher in der Basis des Profils.
Das Profil kann auf zwei Auflagepunkte (Abb. 1) oder komplett aufgelegt (Abb. 2) montiert werden.
Für die Entwässerung von Flüssigkeiten, die sich innerhalb des Profils sammeln (z.B. bei Anwendungen auf Maschinen und Anlagen, deren Teile häufig unter Verwendung von Wasser aus hygenischen Gründen gereinigt werden müssen) wird empfohlen, Löcher von geeignteter Größe und Form in das Profil zu machen.
Technische Daten
Siehe: ELEROLL Modulare Rollenbahnen.