ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GST-SB Gewindestifte
Kugelende und Innensechskant, SUPER-Thermoplast
Material
glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), schwarz RAL 9005 oder grau RAL 7040.
Funktionen und Anwendungen
Die Schrauben GST-SB können in Verbindung mit den Druckstücken GN 631 für verschiedene Verriegelungssysteme verwendet werden.
Der Innensechskantkopf ermöglicht ein schnelles Auf- und Abschrauben des Produkts.
Durchmesser "d1" der Kugel ist kleiner als Durchmesser "d" der Schrauben. Somit kann von der Kugelseite eingeschraubt werden.
Weitere Vorteile der Schrauben GST-SB:
- Korrosionsbeständig.
- Beständigkeit gegen Chemikalien.
- Auch für Einsatz im Freien geeignet; ausgezeichnete Lebensdauer.
- Hohe mechanische Festigkeit.
- Sehr leicht: geeignet für Anwendungen, die ein geringes Gewicht erfordern.