ANPS-Q Quadratische Stellringe

Montage durch Andrücken, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA)

Schrauben und Muttern

Zylinderschrauben mit Innensechskant und Muttern aus Edelstahl 1.4401, mit den beiden Halbringen montiert geliefert.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

  • Einsatz wenn eine axiale Montage des Ringes auf der Welle nicht möglich ist.
  • Sie dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Die Stellringe haben eine gute Beständigkeit gegenüber Reinigungsvorgängen mit Lösungsmitteln und anderen chemischen Substanzen. Sie sind daher für die Nutzung in der pharmazeutischen, sowie auch der Lebensmittelindustrie geeignet.

Technische Daten

Montage auf quadratischen Wellen mit einer Toleranz von 0 ... +0,2.

ANPS-Q - Quadratische Stellringe 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.