ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
ANPS Geteilte Stellringe
Montage durch Andrücken, Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA)
Schrauben und Muttern
Zwei Zylinderschrauben mit Innensechskant und Muttern, Edelstahl nichtrostend 1.4404.
Funktionen und Anwendungen
- Einsatz wenn eine axiale Montage des Ringes auf der Welle nicht möglich ist.
- Sie dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.
- Gute mechanische Eigenschaften
- Vollkommen korrosionsbeständig.
Technische Daten
Montage auf h7 ÷ h11 Toleranz runde Wellen.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Geteilte Stellringe mit Keilnut DIN 6885/1