BEL-AD Dosenlibellen

Ganter Norm GN 2280

mit Justierbolzen

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • BEL-AD-AN: Gehäuse Aluminium eloxiert naturfarben.
  • BEL-AD-ANB: Gehäuse Aluminium eloxiert schwarz.

Siehe Technische Daten Dosenlibellen und Längslibellen.

Gehäuse der Flüssigkeit

Thermoplast transparent

Kontrastmittel

K: farblos.

Empfindlichkeit von Dosenlibellen

# 30: Bewegung der Blase um 2 mm bei 30 Winkelminuten bei horizontaler Lage der Auflagefläche.

Isolierung

Halbhydrat Gips

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Dosenlibellen BEL-AD werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen eingesetzt.

Durch gezieltes Anziehen der Schrauben in den drei Gewindebohrungen an der Unterseite lässt sich erreichen, dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Ausrichtung erreicht ist.

Die Ausrichtkugel dient zur Ausrichtung der Blase und als Kipp-Punkt

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.