ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
DVI Schwingungsdämpfer mit Flansch
für Wandmontage, Naturkautschuk oder Stahl
Ovaler Flansch und Nabe mit Innengewinde
Stahl, verzinkt
Körper Schwingungsdämpfer
Gummi NR, schwarz
Härte 40 und 60 Shore A ±5.
Funktionen und Anwendungen
DVI Schwingungsdämpfer werden grundsätzlich in Kombination mit DVG Schwingungsdämpfer verwendet, um elektrische Panele vor umliegenden Vibrationen zu schützen (Abb.1).
Speziell geeignet für den Einsatz bei Ventilatoren oder anderen an der Wand montierten vibrierenden Maschinen.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Ausführung mit NR Naturkautschuk mit unterschiedlicher Härte.