ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
DVG Schwingungsdämpfer mit Flansch
für Wand- oder Deckenmontage, Naturkautschuk oder Stahl
Ovaler Flansch und Nabe mit Innengewinde
Stahl, verzinkt
Körper Schwingungsdämpfer
Gummi NR, schwarz
Härte 40 und 60 Shore A ±5.
Funktionen und Anwendungen
DVG Schwingungsdämpfer werden grundsätzlich in Kombination mit DVI Schwingungsdämpfer verwendet, um elektrische Panele vor umliegenden Vibrationen zu schützen (Abb.1).
Speziell geeignet für den Einsatz bei Ventilatoren oder anderen an der Wand montierten vibrierenden Maschinen.
Sie können zur Unterstützung von Rohren oder an der Decke montierter Maschinen dienen (Abb. 2).
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Ausführung mit NR Naturkautschuk mit unterschiedlicher Härte.