ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
AVM Schwingungsdämpfer mit Feder
Naturkautschuk und Stahl
Korp und Gummiummantelung
Gummiauflage (NBR).
Härte 60 Shore A ±5.
Feder und Platte
Stahl, verzinkt
Federkappen
Aluminium.
Funktionen und Anwendungen
AVM-Schwingungsdämpfer bestehen aus einem Körper und einer rutschfesten Beschichtung, die mit einer Schraube aus verzinktem Stahl am unteren Teil befestigt ist, und einer Feder, an deren Enden zwei Stopfen mit Gewinde-Durchgangsbohrung geschraubt sind.
Diese werden im Allgemeinen zur Isolation von Schwingungen in der Verdichtung verwendet.
Schwingungen können verursachen:
- Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
- Gesundheitsschäden;
- Lärmentwicklung.
Sie sind besonders geeignet zur Anwendung in Klimaanlagen, Verdichtern, Kühlanlagen, Zentrifugen, Zerkleinerern, Schüttelsieben und Generatoren.
Siehe Hochleistungs-Schwingungsdämpfer: Merkmale und Auswahlkriterien.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Schwingungsdämpfer mit einer Feder, mit Stiften oder Gewindebohrungen mit einer Grundplatte.
- Schwingungsdämpfer mit Feder und zwei Platten.
- Schwingungsdämpfer mit Feder, einer oder zwei Platten und Stiften für den Transport.