MVAS-PR Spannwerkzeuge mit verlängertem Hebel, vertikal

mit gekrümmter Basis und Hebel mit Auslösesicherung, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl C10, verzinkt.

Lagerbolzen

Stahl, verzinkt

Buchse

Stahl geschliffen und gehärtet.

Griff

Polyurethan, rot.

Lauffläche verriegelung

Polyvinylchlorid (PVC).

Druckfeder

Edelstahl nichtrostend 1.4319.

Andrückschrauben

Separat zu bestellen

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Verriegelung sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt.

Die Finger des Bedieners werden beim Öffnen des Hebels nicht getroffen.

Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionbeeinträchtigung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern.

Das Hauptmerkmal des Spannwerkzeuges MVAS-PR ist die spezielle Verlängerung des Spannarmes, um den gezielten Einsatz in Kontrollvorrichtungen zu erleichtern.

MVAS-PR - Spannwerkzeuge mit verlängertem Hebel, vertikal 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.