ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MPR-AE-V0 Schalen-Klappgriffe
mit Rückholfeder, Kunststoff Thermoplast selbstverlöschend
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), zertifiziert gemäß UL-94 V0, selbstverlöschend, schwarz, matt.
Standardausführung
Durchlöcher für M4 Senkschrauben (nicht mitgeliefert).
Drehstift und Torsionsfeder
Stift, Edelstahl nichtrostend, 1.4305 Feder, Edelstahl nichtrostend, 1.4319
Technische Daten
"V0" Zertifizierung nach UL-94 V (Underwiters Laboratories) Diese Zertifizierung gibt an, dass das in Brand gesteckte Thermoplast-Material innerhalb von 10 Sek. selbsterlöschen muss ohne dabei brennende Tropfen zu erzeugen.
Belastungen: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1 (Hebewiderstand) und F2 (Zugbelastung) sind Ergebnisse von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.
Montagehinweis
Bohrungen gemäß Maßangaben in der Vorlage.
| x | y | f1 | f2 |
| 135.6+0,1 | 65.4+0,1 | 79,3+/-0,1 |