GN 131-NI Kreuz-Klemmverbinder

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl Feinguss AISI CF-8, sandgestrahlt, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder GN 131-NI sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre  GN 990.

Die Spannschraube d3 kann durch das Klemmhebelset GN 911 – GN 911.3.

GN 131-NI - Verfahrschlitten 
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Verschiedene Kombinationen von Bohrungen d1/d2.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.