RMR U-Magnete

Durchgangsbohrung

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführung

Magnet Aluminiun-Nickel-Kobalt (AINiCo), temperaturbeständig bis 350°C.

Rot lackiert, temperaturbeständig bis 180°C.

Technische Daten.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

U-Magnete RMR haben eine geteilte Haftfläche. Es handelt sich um nicht geschirmte Magnetsysteme, die im Gießverfahren hergestellt sind.

Sie haben eine geteilte Klebefläche.

Um sicherzustellen, dass die Haftrkraft nicht ungleich ist, müssen die Montageschrauben aus nicht-magnetischem Material sein.

Zur besseren Handhabung und um Entmagnetisierung zu vermeiden, haben diese Magnete ein Eisenplättchen an der Haftoberfläche.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.