RMPR Haltemagnete für Profile

Neodym

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz, matt.

Schraube und Druckplatte

Stahl, verzinkt

Standardausführung

Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80°C, vernickelt.

Technische Daten.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Mit Haltemagneten RMPR können Türen, Abdeckungen oder auch Werkzeuge und Zubehör auf einfache Art magnetisch an Profilsystemen aus Aluminium gehalten werden.

Dank der seitlich angeordneten Kunststoff-Federelementen kann der Haltemagnet an jeder Stelle in eine Profilnut eingesetzt werden. Ein leichtes Andrehen des Gewindestifts gegen den Nutgrund hemmt den Haltemagnet gegen Verschieben in Nutrichtung

RMPR - Haltemagnete für Profile 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.