ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
RMO Haltemagnete in Stabform
glatter Zapfen oder Gewindezapfen
Standardausführungen
- RMO-AN-D: Magnet Aluminium-Nickel-Cobalt (AINiCo), temperaturbeständig bis 450°C. Gehäuse Stahl verzinkt mit glattem Zapfen.
- RMO-AN-E: Magnet Aluminium-Nickel-Cobalt (AINiCo), temperaturbeständig bis 450°C. Gehäuse Stahl verzinkt mit Gewindezapfen.
- RMO-ND-D: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80°C. Gehäuse Stahl verzinkt mit glattem Zapfen.
- RMO-ND-E: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80°C. Gehäuse Stahl verzinkt mit Gewindezapfen.
Funktionen und Anwendungen
Rohmagnete in Stabform RMO sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.
Die Ausführung mit geschliffenem Bolzen ist für das Positionieren in Verbindung mit Nieten vorgesehen.