ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
RML Haltemagnete in Stabform
Standardausführungen
- RML-AN-1: Magnet Aluminium-Nickel-Kobalt (AINiCo), temperaturbeständig bis 450°C. Gehäuse Stahl verzinkt, Toleranz D = +0,2/-0,2.
- RML-AN-2: Magnet Aluminiun-Nickel-Kobalt (AINiCo), temperaturbeständig bis 450°C. Gehäuse Stahl, Toleranz D = h6.
- RML-ND-1:Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80°C. Gehäuse Stahl verzinkt, Toleranz D = +0,2/-0,2.
- RML-ND-2: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80°C. Gehäuse Stahl, Toleranz D = h6.
Funktionen und Anwendungen
Rohmagnete in Stabform RML sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.