ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
RMBS Haltemagnete
mit doppelter magnetischer Haftfläche
Material
Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) Haltemagnet, temperaturbeständig bis 80°C.
Technische Daten der Haltemagnete.
Gummiauflage
Thermoplast Elastomer (TPE), RAL 9011 schwarz, 80 shore A.
Funktionen und Anwendungen
Haltemagnete in Scheibenform RMBS sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.
Sie können auf beiden Oberflächen verwendet werden, um metallische oder magnetische Komponenten zu befestigen und so individuelle Befestigungslösungen zu schaffen.
Die Elastomer-Ummantelung erhöht den Reibungskoeffizienten bei Vorhandensein seitlicher Druckkräfte, was zu einer besseren Haftung führt. Sie wird im Allgemeinen auf empfindlichen Oberflächen verwendet.