SFC. Entlüftungskappe

mit Verschluss, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

  • Abdeckung (oberer Teil): Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
  • Gewindeanschluss (unterer Teil): Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt.

Dichtungsringe

Gummi NBR (Perbunan) O-Ring.

Luftfilter

PU-Schaum, Polyurethan (Polyester), mit Filterfeinheit 10 µm.

Maximale Arbeitstemperatur

80°C.

SFC. - Entlüftungskappe 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

SFC. Belüftungsdeckel (ELESA Patent) können auf zwei verschiedene Arten positioniert werden:

  • Entlüftungsposition: in der Be- / Entlüftungsstellung kann ein Luftdurchsatz bei normaler Bedienung erfolgen.
  • Verschlussposition: in der Dichtstellung sorgt der O-Ring zwischen Ober- und Unterteil dafür, dass weder Flüssigkeit noch Gas austreten kann.
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Luftfilter in PU-Schaum, Polyurethan (Polyester), mit Filterfeinheit 40 µm.
  • Abdeckung in RAL 2004 orange.
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

Die Komponenten werden unmontiert geleifert.

  • Das Gewindeanschlussteil wird mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels eingeschraubt (Abb. 1), wobei das maximale Anzugsmoment 8 Nm beträgt.
  • Anschließend den Filter einsetzen.
  • Das Oberteil aufstecken. Zur lagegerechten Montage dienen Noppen am Oberteil und Ausnehmungen am Gewindeanschlußteil (Abb. 2).
  • Be- / Entlüftungsstellung: Oberteil im Uhrzeigersinn (Pfeil CLOSE) drehen bis in zur ersten Rastposition. Der Markierungssteg bei "1" befindet sich über dem Referenzzeiger am Unterteil. Der Rastmechanismus verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Oberteils (Abb. 3).
  • Dichtstellung: Weiteres Drehen des Oberteils im Uhrzeigersinn (Pfeil CLOSE) bis der Markierungssteg "0" über dem Referenzzeiger am Unterteil steht. Auch in dieser Stellung verhindert ein Rastmechanismus ein unbeabsichtigtes Lösen des Oberteils (Abb. 4).
  • Zur Rückführung in die Be- /Entlüftungsstellung bzw. zum Filterwechsel oder zur Demontage ist das Oberteil entsprechend dem Pfeil OPEN im Gegenuhrzeigersinn zu drehen.
  • Zurück in die Be- / Entlüftungsstellung bzw. zum Filterwechsel ist das Oberteil gegen den Uhrzeigersinn (Pfeil OPEN) zu drehen (Abb. 5).
SFC. - Entlüftungskappe 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.