ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
SFN-RT Belüftungsdeckel
für Montage auf Gummirohren, Kunststoff Thermoplast

Abdeckung
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Verbindungsstück
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Ausgestattet mit elastischem Kupplungssystem.
Luftfilter
PU-Schaum, Polyurethan (Polyester), mit Filterfeinheit 40 µm
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Funktionen und Anwendungen
Die Belüftungsdeckel SFN-RT sind mit einem elastischen Kupplungssystem ausgestattet, das die Verwendung mit Gummirohren ermöglicht (siehe Abb. 1).
Den Belüftungsdeckel ganz ins Rohr stecken.
Bei Gummirohren mit sehr hohen Toleranzen im Vergleich zum Nenndurchmesser kann ein Schlauchbinder verwendet werden, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
Montage auf Gummirohren mit Durchmesser 1“ (SFN-RT.40) oder 2“ (SFN-RT.70).
Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Graphik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.