ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
EIK. Handkurbel
Kunststoff Thermoplast, großer Nabendurchmesser
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Polypropylen (PP), schwarz, matt.
Abdeckkappe
Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz, matt, Montage durch Einpressen
Standardausführung
Nabe Stahl, brüniert, Bohrung H9 mit Keilnut gemäß DIN 6885/1 Toleranz P9.
Drehbarer Griff IEL+x SOFT) aus Thermoplast, beschichtet mit "soft-touch" Thermoplast, Elastomer (TPE), schwarz, matt, nicht abnehmbar.
Rastbolzen
Rastbolzen Stahl brüniert, mit Griff aus glasfaserverstärktem Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz, matt. Bolzen Stahl, brüniert.
Im blockierten Zustand (Handkurbel blockiert), steht der Rastbolzen bis zu 10 mm vor und ist in einem der vorgesehenen Bohrungen in der Wandung der Konstruktion eingerastet. (Bild 1)
Im Bedienzustand (Handkurbel ist frei zur Drehbewegung) wird der Rastbolzen angezogen umd um 90 ° gedreht, so daß er in der gezogenen Position bleibt (Bild 2).
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Ausführung mit Rastsperre auf Anfrage
Die Handkurbel EIK. kann in anderen Farben geliefert werden oder nach Kundenwunsch mit Markierungen, Logo oder speziellen Grafiken (Tampoprint).