ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MPR Verdeckte Griffmulden
mit Rückholfeder, Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 schwarz oder Grau RAL 7040 (C33), matt.
Standardausführung
Durchlöcher für M4 oder M5 Senkschrauben (nicht mitgeliefert).
Drehstift und Torsionsfeder
Stift, Edelstahl nichtrostend, 1.4305 Feder, Edelstahl nichtrostend, 1.4319
Technische Daten
Belastungen: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1 (Hebewiderstand) und F2 (Zugbelastung) sind Ergebnisse von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.
Montagehinweis
Anbringung der Gehäusebohrungen gemäß Massangaben in der Vorlage.
| x | y | f1 | f2 | |
| MPR.141 | 135+0.2 | 65+0,2 | 118+/-0,1 | 79+/-0,1 |
| MPR.167 | 158-0.2 | 86-0,2 | 141+/-0,1 | 98+/-0,1 |