ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
zum Anschrauben, Kunststoff Thermoplast

Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.
Schraubenabdeckung
- ECO.R: Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT) in allen Elecolors Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher (Abb.1).
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Standardausführungen
Durchlöcher für Edelstahl 1.4301 Schneidschrauben nach ISO 7050 Ø 2.9x9.5 mm, mitgeliefert (siehe Montageanleitung).
- EPR-SH: offene Griffschale, ohne Schließklappe.
- EPR-F-SH: Kunststoff Thermoplast schwarzgrau, matt, Schließkappe mit Edelstahl-Torsionsfeder
Ergonomie und Design
Der Griff kombiniert modernes Design und eine kompakte Form. Die ergonomische Form der Griffschalen mit der abgerundeten Griffkante gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt.
Die Klappe ist ein einzigartiges Feature, das die Nische komplett verschließt und sich einfach mit der Hand öffnen lässt.
Technische Daten
Die in der Tabelle angegebenen Werte für Hebekraft (F1) und Auszugskraft (F2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Blechen mit einer Stärke = 1,5mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.

Bohrschablone
Auf Platten mit Stärken (e) über 2,5 mm empfehlen wir den Griff nach einen der folgenden 3 Möglichkeiten einzupassen:
- mit 2 selbstschneidenden Schrauben in die Bohrungen "d";
- mit 2 Senkkopfschrauben M3x6 nachdem Bohrlöcher gemacht wurden;
- mit 2 Senkkopfschrauben M3x10 mit Muttern, nach Bohren von Sacklöchern mit Ø 3,2 mm.


Montagehinweis
- Anbringung der Gehäusebohrungen gemäß Massangaben in der Vorlage.
- Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
- Den oberen Teil des Griffs in das Gehäuse einpassen (Bild 1) und auf den unteren Teil drücken, bis dieser vollständig eingepasst ist.
- Griff leicht nach unten drücken (Bild 2).
- Die beiden selbstschneidenden Blechchrauben setzen (Bild 3).
- Die Abdeckung montieren, indem man zuerst auf die Seitenteile und danach auf den Mittelteil drückt (Bild 4).

Zubehör auf Anfrage
- ECO.R: Schraubenabdeckung aus Thermoplast (Polyester PBT) in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).