EBP.FLX Flexible Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast mit Elastomer

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) mit Elastomer (TPE), schwarzgrau, matt.

Schraubenabdeckungen

  • ECA.B: glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (Bild 1). Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

Erhältlich auch als Zubehör, seperat zu bestellen (siehe Tabelle ECA).

Standardausführung

Buchse Messing, Bohrung für Zylinderschraube DIN 912 für Montage von der Bedienungsseite.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Bügelgriff EBP.FLX aus flexiblem Kunststoff wurden entwickelt, um auf einfache Weise die Montage von Bügelgriffen an gewölbten Flächen zu ermöglichen. Sie decken den Bereich von Ø 300 bis Ø 800 ab; bei Ø größer als 800 kann die Standardausführung EBP/EBP.B verwendet werden.

EBP.FLX - Flexible Bügelgriffe 

Technische Daten

Festigkeitswerte: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1 and F2 stehen für die maximalen Werte betr. elastischer Verformung der Bügelgriff EBP.FLX. Schlagfestigkeit kommt hier nicht zum tragen, aufgrund der hohen elastischen Eigenschaften des Produktes.

EBP.FLX - Flexible Bügelgriffe 
Zubehör

Schraubenabdeckungen

  • ECA.B: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.