ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
M.843-CLEAN Bügelgriffe
Kunststoff Thermoplast, einfache Reinigung

Material
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß ähnlich RAL 9002 (CLEAN), glänzend.
Standardausführung
Edelstahlbuchse 1.4305, mit Gewindebohrungen
Eigenschaften
Bügelgriffe M.843 CLEAN genügen durch das bewährte elliptische Profil nicht nur ergonomischen Ansprüchen, sondern ihre glatte, glänzende Oberfläche macht sie auch geeignet für helle Farben; im Gegensatz zu der bei Kunststoff vielfach üblichen matten (erodierrauhen) Oberfläche lassen sie sich leicht reinigen.
Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.
Die Prüfungen haben gezeigt, dass dieser Griff dank seiner speziellen Struktur und dem hochelastischen Thermoplast sehr starken Schlageinwirkungen widersteht.