M.453-SEMI-S8 Bügelgriffe

Gemäß den SEMI-S8-Richtlinien, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführung

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.

Funktionen und Anwendungen

Der Griff M.453-SEMI-S8, dessen Konstruktion auf dem Bügelgriff M.443 basiert, wurde für Abmessungen gemäß dem Standard SEMI-S8 entwickelt.

Hinweis

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.