M.443 ESD Bügelgriffe

Leitfähiger Kunststoff Thermoplast ESD

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), leitfähig (antistatisch), schwarz, matt; Oberflächenwiderstand 103 Ω (Prüfungen nach ASTM D257 Standard), Durchgangswiderstand 103 Ωcm (Prüfungen nach ASTM D257 Standard)

Standardausführung

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Bügelgriffe M.443-ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der eine elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD-C auf der Griffoberfläche visualisiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß EN 100015/1 und IC 61340-5-1.

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.