ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast

Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.
Schraubenabdeckungen
- ECA.B: glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).
Standardausführungen
- EBP.: durchlöcher für Montage von der Bedienserseite oder von der Rückseite mittels Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder handelsüblichen Muttern.
- EBP-B: Buchsen Messing, Gewindesackloch für rückseitige Montage
Funktionen und Anwendungen
Die Bügelgriffe EBP. und die Bügelgriffe EBP.B können auch paarweise gegenüberliegend eingesetzt werden (Bild 1).

Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.