ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
EBK-C SOFT Feste Kugelgriffe
Soft-touch Kunststoff Thermoplast
Material
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt.
Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Abdeckkappe
Polypropylen basierter (PP) Thermoplast, in Ergostyle Farben, matt, Montierung durch Einpressen.
Standardausführung
Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
Funktionen und Anwendungen
Die Softline-Ummantelung macht dieses Griffelement besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Aus diesen Gründen sind die Griffe u.a. für Sportgeräte, Werkzeuge und Maschinen für Gartenarbeit und Güterverkehr, Präzisionsinstrumente und Handicaphilfsgeräte geeignet.