ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
IR.612 Umleggriffe
Kunststoff Thermoplast
Material
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.
Standardausführungen
- IR.612: Führungsstift Stahl brüniert, Anbauteil Sinterstahl, brüniert zur eingebetteten Montage, Schraube Stahl brüniert.
- IR.612-SST: Führungsstift Edelstahl AISI 303, Anbauteil Sinterstahl nichtrostend AISI 303 zur eingebetteten Montage, Schraube Edelstahl AISI 303.
Funktionen und Anwendungen
Umleggriffe werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.
In Bedienungsstellung ist der Umleggriff in einem schlanken Konus fest arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig in den Konus ein.