ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
EBK-H SOFT Feste Kugelgriffe
mit Vergrößerungsglas, Soft-touch Kunststoff Thermoplast
Material
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt.
Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Vergrößerungsglas
Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Beständig gegen Lösungen, Öle, Fette, Benzin und andere chemische Stoffe (vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol). Montage durch Einpressen. Es verbessert die Sichtbarkeit der Symbole.
Standardausführung
Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
Symbol-Anbringung
Die transparente Sichtscheibe ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen. Nach der Montage des Knopfes auf dem Schaft wird das Symbol in die Ausnehmung der getrennt gelieferten Sichtscheibe eingelegt und mit einem Schonhammer eingeschlagen. Das Symbol ist durch die dichte Verbindung zwischen Sichtscheibe und Knopf gegen Verschmutzung und Flüssigkeiten geschützt.