ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Im Dienste des Designers
Eine modern ausgestattete Prüfanlage arbeitet Hand in Hand mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung während des gesamten Prozesses. Von der Entwicklung bis hin zum Prototyping eines neuen Produktes. Durch diese Anlage werden die täglichen Aktivitäten der Fertigungsabteilungen des Unternehmens unterstützt und die Produktleistung unter kundenspezifischen Betriebsbedingungen entsprechend geprüft.
Das schlanke und flexible Team verfügt über eine komplette Ausstattung an modernen Instrumenten, um alle Tests durchzuführen: Tests hinsichtlich mechanischer Festigkeit und Schlagfestigkeit, Wärme- und Berstdruckfestigkeitt, Flüssigkeits-, Gasfluss- und Massendurchflussmessungen, Sonnenlichtbeständigkeit (Sonnentest) und Klimakammertests um das Eigenschaften der Materialien bei niedrigen oder hohen Temperaturen zu überprüfen.
Beobachten Sie die neuen Labortests auf YouTube!
- Ölstandzeiger Druckfestigkeitstest
- Rastbolzen Schlagfestigkeitstest
- Bügelgriffe Schlagfestigkeitstest
- UV Alterungstest: Einwirkung von Sonnenlicht und UV-Strahlen