ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Stark aus seiner 80-jährigen Geschichte, Elesa führt neue Schwingungsdämpfer in sein breites Sortiment an Schwingungsdämpfern ein: Schwingungsdämpfer mit Flansch und Vibrationskissen; Schwingungsdämpfer mit Kabel oder Feder.
AVG Gummipuffer mit Flansch
Die neuen AVG Schwingungsdämpfer mit Flansch – doppelwirkend, Flanschkörper aus Aluminium, blau lackiert (RAL 5010), Schwingungsdämpfer aus Gummi (NBR). Sie werden im Allgemeinen zur Isolation von starken Schwingungen eingesetzt; überall da, wo Zug- und Druckfestigkeit notwendig sind. Sie sind insbesondere geeignet für die Verwendung in Maschinenwerkzeugen, Pressen zur Formung von Kunststoffmaterialien, Spezialmaschinen und Stoßdämpfern.
AVF Schwingungsdämpfungspolster
AVF Schwingungsdämpfungspolster aus Edelstahl AISI 304 werden häufig zur Isolierung von Kompressionsvibrationen in Anwendungen verwendet, in denen Antriebssysteme, elektromechanische Geräte, industrielle Kühlmittel, Rohrhalterungen, Böden und Verkleidungen von Eisenbahnwaggons erforderlich sind. Elesa bietet zwei mögliche Standardausführungen an: AVF-A mit Gleitlager-Durchloch und AVF-SH mit Glattes Durchloch für Senkkopfschrauben.
AVC Schwingungsdämpfer mit Kabel
AVC Schwingungsdämpfer mit Kabel sind komplett aus Edelstahl nichtrostend AISI 316, und bestehen aus jeweils zwei Stangen, die durch die Wicklung mit einem Edelstahlkabel verbunden sind. AVC-4 bedeutet eine vierfache Wicklung, AVC-6 eine sechsfache Wicklung und AVC-8 eine achtfache Wicklung des Drahtseils. Schwingungsdämpfer mit Kabel werden im Allgemeinen zur Isolation von Schwingungen und zum Stoßdämpfen verwendet und können hohe statische Belastung und Scherkräfte aufnehmen. Sie kommen beispielsweise im Bereich von Klimaanlagen, Pumpen, Klär- und Entsalzungsanlagen sowie in der Eisenbahn-, Schiffs- und Militärindustrie zum Einsatz.
AVM Schwingungsdämpfer mit Feder
Ebenfalls im Sortiment sind die AVM Schwingungsdämpfer mit Feder – Feder und Platte sind Stahl, verzinkt, die Federkappe ist aus Aluminium, die Grundplatte ist gummiumantelt (Gummi, NBR). AVM Schwingungsdämpfer bestehen aus einer rechteckigen Grundplatte mit einer Gummiummantelung. Die Feder der Schwingungsdämpfer hat an beiden Enden Kappen, die über eine Gewindedurchgangsbohrung verfügen. Sie sind besonders geeignet zur Anwendung in Klimaanlagen, Verdichtern, Kühlanlagen, Zentrifugen, Zerkleinerern, Schüttelsieben und Generatoren./p>