ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
HYGIENIC DESIGN LINE
Die neue "Hygienic Design" Reihe beinhaltet Knöpfe, Spanngriffe, Bügelgriffe und Stellfüße und wurde gemäß den EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) und den 3-A Standards hinsichtlich sanitärer Richtlinien konzipiert und hergestellt. Somit entsprechen diese Elemente den Anforderungen gewisser Industriezweige, wie zum Beispiel der Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie und der chemischen Industrie. Bereiche, in denen höchste Ansprüche an Hygiene gestellt werden, und wo eine hinreichende "Produktsicherheit" gewährleistet sein muss.
Die Oberflächenqualität kombiniert mit perfekter Formgestaltung, ohne jegliche Makel, ohne Aussparungen und einer Rauheit von unter 0.8 µm, verleiht diesen Komponenten eine hohe Wiederstandsfähigkeit gegen Schmutz und andere Substanzen, und bietet somit höchste Reinigungsfähigkeit.
Einige Besonderheiten dieser neuen Reihe sind:
- Korrosionsbeständigkeit
- Beständigkeit gegen Temperaturen und chemische Substanzen
- Edelstahl
- Blaue Dichtringe aus Polyurethan Elastomer, gemäß den Anforderungen der FDA (Food and Drug Administration), welche das Eindringen von Schmutz und Schadstoffen an den Verbindungssstellen der Elemente verhindern.
Die Elemente dieser neuen HD Reihe zeichnen sich durch weniger und kürzere Reinigungszyklen an Maschinen aus (kann bis zu 25% der Fertigungsdauer betragen). Weitere Vorteile sind:
- mehr zur Verfügung stehende Zeit für die Produktion;
- weniger Frischwasserverbrauch, niedrigere Abwasserwerte und weniger Energieverbrauch;
- niedrigere Gesamtkosten und Einsparung von Ressourcen