Top

ELESA neues MPI-R10-RF Magnetisches Messsystem

24/03/2022

MPI-R10-RF sistema magnetico di misura

Längen- und Winkelmessungen.

MPI-R10-RF Messsystem verbunden mit einem speziellen Sensor FC-MPI, zusammen mit dem Magnetband M-BAND-10 zeichnet sich durch eine extrem einfache Montage und Demontage Einfache Montage und Demontage an der Maschinenwand dank des Halteklipps (ELESA PATENT), das keine Schrauben erfordert. Die zahlreichen Funktionen des Displays ermöglichen eine einfache Einstellung und eine hervorragende Anpassungsfähigkeit an verschiedene Mess- und Schneidemaschinen.

MPI-R10-RF Messsystem wird mit Funkfrequenz (RF) mit der Kontrolleinheit UC-RF verbunden, und bildet so ein kabelloses System zur schnellen Positionierung der Maschinenteile bzw. mehrachsigen Messungen. Es ist daher keine teure Verkabelung zwischen den verschiedenen Anzeigen und der Steuereinheit erforderlich.

Das Steuergerät UC-RF besitzt eine Standardschnittstelle für den Anschluss der gängigsten Busse an die SPS und ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen der SPS und bis zu 36 MPI-R10-RF aus, sodass die verschiedenen Zielpositionen auf jedem Display angezeigt und angezeigt werden können gleichzeitig auch auf der SPS und gewährleistet die vollständige Kontrolle aller Maschinenpositionen.