ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Modularität, einfache Montage und Austausch der Komponenten, gute Laufeigenschaften, lärmarm und wartungsfrei: das sind nur einige der Vorteile der ELEROLL® modularen Rollenbahnen von Elesa.
Die Rollen- und Kugelelemente im Sortiment von Elesa ermöglichen eine Vielzahl an Konstruktionen. So können zahlreiche Anwendungen in den unterschiedlichen Branchen abgedeckt werden.
Die Aluminiumprofile sind für schwere Lasten geeignet. Sie sind formstabil und können auch montiert werden, wenn nur eine punktuelle Abstützung vorliegt.
Die ELEROLL® Rollenbahnen sind einfach und schnell zu montieren, geeignet für eine Vielzahl an Anwendungen und von höchster Qualität. Zum Einsatz kommen sie v.a. beim Materialfluss im Lagerbereich, Verpackungsstraßen, Werkstück-Zufuhr und Abtransport von Fertigungsstraße u.v.m.
Die Rollenbahnen von Elesa sind aus Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), was sie für schwere Lasten geeignet macht. Bestehen Sie aus Thermoplast (Polyurethan), verhindern sie ein Zerkratzen von empfindlichen Materialien – wie beispielsweise Glas oder Holz.
Die modularen Rollenbahnen sind ebenfalls mit Rollenelementen mit einem kleineren Durchmesser (ø 14,5mm, statt 25mm) lieferbar. Sie sind ideal für Anwendungen mit geringem Gewicht und Größe. Der kleinere Rollendurchmesser sorgt für eine verringerte Vibration und somit für eine reduzierte Geräuschentwicklung.
Die Kugelelemente sind aus Kunststoff Thermoplast (POM) und ermöglichen eine einfache Bewegung in alle Richtungen.
Reibungsarmer und leiser Betrieb: Die verwendeten Materialien ermöglichen einen reibungsarmen und leisen Betrieb ohne Schmierung.
Komplettiert wird das Produktangebot durch Zubehör für Konstruktionen, Bremsen, Anschlagleisten, Montagewinkel etc. die Funktionalität und Sicherheit in der jeweiligen Anwendung garantieren.