ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
ELESA bietet ein breites Sortiment an Nivellierfüßen an, die dank der unterschiedlichen Kombinationen von Produktionsmaterialien, Formen und Größen in verschiedenen Branchen häufig zum Abstützen von Maschinen oder Geräten eingesetzt werden, die eine ebenfalls verstellbare Stützbasis benötigen..
Neue schwingungsdämpfende Nivellierfüße LS.VA mit Sockel aus glasfaserverstärktem Technopolymer, Schwingungsdämpfungsscheibe aus PUR-Gummi auf Polyurethanbasis und Schaft mit Gelenk, erhältlich aus glanzverzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304.
Die neue Antivibrationsbasis dämpft Vibrationen, Stöße oder Geräusche auf einem Nivellierelement. Das Schwingungsabsorptionsvermögen wird direkt von der Dicke und Oberfläche des PUR-Elements beeinflusst.
Diese neue Lösung ergänzt die verschiedenen Versionen der Antivibrationselemente der im Katalog verfügbaren ELESA-Reihe, unter denen wir die Versionen mit Sockeln und Stielen aus LW.A-Stahl für schwere Lasten und LM.SV für leichtere Lasten angeben.
Eine weitere Erweiterung des Sortiments ist das SJF-Kugelgelenk aus SUPER-Technopolymer, das zur direkten Befestigung von Nivellierfüßen mit Standard-Gewindeschrauben verwendet wird, ohne dass ein Gewindeschaft erforderlich ist.
Dieses Bauteil eignet sich beispielsweise dort, wo die Montage von Platten auf einem Nivellierelement erforderlich ist oder die Belastung gering ist.
ELESA SJF-Gelenke können auf den Sockeln Elesa LS.A, LV.A, LV.F und LV.FO montiert werden, erhältlich mit oder ohne rutschfeste Scheibe.
Das ELESA-Sortiment an verstellbaren Füßen zeichnet sich nicht nur durch seine Breite aus, sondern auch durch seine leistungsstarken technischen Eigenschaften, die sich aus der Verwendung ergeben
hochwertige Produktionsmaterialien, für ein einzigartiges und unverwechselbares Design und für die Oberflächenveredelung, die Reinigungsarbeiten erleichtert.