ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Clifton Food Range®-Geräte, die von den Insidern der Branche als "Cliftons" bezeichnet werden, sind ein erfolgreiches Beispiel für die Elecolors* -Linie.
Für einige vorausschauende Köche ist es in zunehmendem Maße üblich geworden, die Ausrüstung der Clifton Range® Science-Serie in ihren Küchen einzusetzen, um das innovative "Sous-Vide“ -Kochen (kochen unter Vakuum) zu testen, was das Kochen im Wasserbad bei genauen, stabilen und kontrollierten Temperaturen erfordert.
Clifton Food Range® hat seine Wurzeln von Nickel-Electro Ltd., einem Unternehmen, welches auf die Herstellung von Präzisionsgeräten für wissenschaftliche Laboratorien spezialisiert ist, um ein neues Produktsortiment für professionelle Küchen zu entwerfen. Im Jahr 2005 erkannte das britische Unternehmen eine neue Marktchance: eine Palette von Produkten für Berufsküchen, die wissenschaftliche Präzision und Beständigkeit garantieren und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit in Bezug auf Qualität und technische Leistungsfähigkeit bieten.
Diese Geräte werden heute in Küchen der renommiertesten Restaurants der Welt eingesetzt und sind dank des ästhetischen Verbundes zwischen dem orange der Marke Clifton® und Elesa Elecolors Komponenten in Reinorange unverkennbar geworden.
Clifton Food Range® wählte Elesa:
- M.843 Bügelgriffe aus Thermoplast, glänzend;
- PR-PF Griffmulde aus Thermoplast, matt;
- VTR. Dreikantgriffe aus Thermoplast, glänzend
Warum orange?
Mit der Farbe reinorange werden nicht nur die Unternehmensfarben identifiziert, sondern sind auch die "Clifton" -Produkte leicht erkennbar, was sie von allen anderen Küchengeräten unterscheidet.
Die ELECOLORS* Linie bietet einen perfekten aestethischen Einklang zwischen den Komponenten und der Ausrüstung, an welcher sie zum Einsatz kommen. Wertschätzung und Qualität werden dadurch erhöht. Bilder der Produkte sind Eigentum der Clifton Food Range®, Teil der Nickel-Electro Ltd.

Product images belong to Clifton Food Range®, part of Nickel-Electro Ltd.
*Trademark application