AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Ejecuciones especiales bajo pedido
Special executions on request
- Teflon coating for the resistance to high temperatures and corrosion (Fig.4).
- FKM packing ring for maximum working temperature up to 270°C.
- Rotary movement of the clamping arm with block in the position at 20°.
- Rotary movement of the clamping arm with block in the position at 45°.
-
GENERAL
-
PALANCAS AJUSTABLES
-
ASA CON ACCIÓN NEUMÁTICA
-
GRADUACIONES
-
CONTROLES GIRATORIOS
-
UNIDADES DE TRANSFERENCIA
-
RIELES CON RODILLOS MODULARES
-
NIVELES DE BURBUJA
-
ENGRANES DENTADOS
-
ANTIVIBRADOR DE GOMA
-
AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES DE ALTO RENDIMIENTO
-
IMANES
-
ELEMENTOS DE NIVELACIÓN
-
DISEÑO HIGIÉNICO
-
BISAGRAS
-
ABRAZADERAS NEUMÁTICAS
-
INDICADORES DE NIVEL ELÉCTRICO
-
RUEDAS Y RODAJAS
-
Componentes para el vacío
-
Muelles de poliuretano