AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Niveladores y soportes
Esta gama combina fuerza y resistencia en los elementos de nivelación y soportes, que cuenta con diferentes combinaciones de materiales de fabricación, formas y dimensiones son ampliamente utilizados en diversos sectores industriales para el soporte de máquinas o equipos que requieren una base de soporte que también sea ajustable.
La gama Elesa ofrece: elementos de nivelación de plástico, acero galvanizado o acero inoxidable con o sin disco antideslizamiento con diámetros desde 25 mm hasta 200 mm; vástago en acero galvanizado y acero inoxidable AISI 303 o AISI 304 con diferentes longitudes y roscas desde M6 hasta M20. El grupo también incluye abrazaderas de conexión con 2 a 6 patas de tecnopolímero, adecuadas para el montaje de estructuras compuestas de perfiles cuadrados. La gama también cuenta con una sección de soportes y guías para la construcción de líneas de producción y transporte en tecnopolímero, aluminio y acero inoxidable.