Top

Metal Detectable

POLVO METALICO Y TECNOPOLIMERO RAL 5001 "AZUL VERDOSO"

image Componentes estándar con insertos de acero inoxidable AISI 304, fabricados en tecnopolímero, “Green-blue” RAL 5001, material diseñado para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y EU 10/2011). El aditivo especial contenido en el material plástico, permite la detectar partículas cúbicas de 5 mm, con el uso de un detector de metales. La característica y particularidad del color azul, generalmente ausente del entorno en el que se instalan estos componentes, permiten la
detección visual de las partes contaminantes. El cumplimiento de la normativa FDA permite un alto
nivel de prevención contra la contaminación de los alimentos.
- Máquinas para la industria alimenticia
- Equipos farmacéuticos