Top

Sistemas modulares para lubricación

Sistemas modulares para lubricación

Los sistemas de lubricación modulares de Elesa, se conforman por una serie de segmentos para adaptarse a la aplicación y longitud requerida. Los segmentos se pueden combinar con accesorios roscados y boquillas.

Las tuberías flexibles para refrigerantes, pueden ser utilizadas en aplicaciones cuando se requiere lubricación, succión precisa de fluidos, partículas de polvo, o cuando es necesario mantener una cierta temperatura.
Los componentes de la tubería refrigerante fabricados de tecnopolimero a base de resina acetalica en color azul y naranja.
Este material es bien conocido por su excelente estabilidad y elasticidad, así como su baja higroscopicidad.
Las mangueras refrigerantes Elesa también están disponibles con material que cumple con las normas de la FDA, que garantizar el contacto con los alimentos.
Estas mangueras refrigerantes se caracterizan por:
-Modularidad y personalización: posibilidad de numerosas combinaciones mediante el uso debe varios tipos de adaptadoras, conectoras y boquillas. La longitud también se puede ajustar de acuerdo con los requisitos de la aplicación.
-Flexibilidad: el ensamble por presión de os segmentos individuales le da al sistema ductilidad en la orientación y estabilidad durante la operación incluso con presencia de vibraciones.
-Versatilidad: los sistemas modulares son adecuados para diversas aplicaciones en las que se requiere circulación obligatoria de aire o succión (por ejemplo, la extracción de tinta en un proceso de impresión)
-Excelente resistencia química: el material es resistente a detergentes, lubricantes y aceites.
-Montaje o desmontaje fácil y rápido.
-No conductivo: este material no conduce electricidad y es adecuado para el uso en máquinas con descarga eléctrica (EDM).