AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Soportes antivibratorios
Una amplia gama de elementos antivibraciones de caucho natural y con base en acero o acero inoxidable AISI 304, elementos antivibraciones con cable base en acero inoxidable AISI 316, amortiguadores metálicos en acero inoxidable AISI 304, elementos antivibraciones con resorte en zinc-acero con revestimiento de caucho NBR, elementos antivibración con doble efecto y brida para reducir el mal funcionamiento, impactos y ruido generado en las maquinas generado por vibraciones.
Los aislantes y elementos antivibración disponibles en diferentes formas y tamaños: cilíndrico antimolienda, cónico antimolienda, reloj de arena antivibración y tipo campana antivibración. Los elementos antivibración de caucho gris (MVQ) son ideales para las aplicaciones de las industrias alimenticias médicas. La gama también incluye elementos de nivelación antivibración para carga pesada, amortiguadores antivibración con capacidad de amortiguar vibraciones de alta intensidad.