AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tubos y accesorios
Dentro de esta familia es posible encontrar perfiles y acceosrios de seccion redonda y cuadrada fabricados en diferentes materiales como: acero inoxidable, aluminio acabado natural o aluminio anodizado. Los perfiles de conexión de seccion redonda estan disponibles con diametros de 7 mm a 60 mm, mientras que la seccion cuadrada parte de 10 mm a 50 mm. Los perfiles de conexión se pueden suministrar bajo pedido en cualquier longitud hasta un maximo de 3000 mm.
El accesorio de reduccion permite el uso de juntas de conexión incluso para perfiles con diametros mas pequeños.
Los kits de sujecion que copletan a gama de juntas para conexión consisten de elementos de ajuste manual como manijas y tuercas de mariposa, las cuales pueden sustituir el uso de tornillos. Esta alternativa permite acelerar la operación cuando se requieren ajustes frecuetes.
Dentro del catalogo Elesa tambien es posible adquirir la gama de abrazaderas de conexión Ganter.


