AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Juntas articuladas para estructuras tubulares
Una completa gama de bases y juntas articuladas en tecnopolimero, aluminio y acero inoxidable.
Las juntas de conexión de tecnopolimero, resistentes a la corrosion, incluyen tornillos de acero inoxidable AISI 304, garantizan la ligereza del material y la resistencia mecanica en las estructuras tubulares de diversos sectores industriales, mientras que las de acero inoxidable son ideales para las aplicaciones industriales donde las normas legales solicitan el uso de materiales resistentes a los agentes quimicos.
Las abrazaderas con junta articulada son elementos utiles para el montaje de perfiles o sistemas para crear conexiones angulares en las diferentes partes de la estructura.
El diseño ergonomico y la superficie sin angulos agudos de las juntas articuladas Elesa, han sido estudiadas para garantizar la maxima facilidad de limpieza.
Dentro del catalogo Elesa tambien es posible adquirir la gama de abrazaderas de conexión Ganter.