Elesa recientemente ha ampliado su línea SAN-Antimicrobial diseñada para el sector medico misma que contiene: perillas, tuercas tipo mariposa, asas y empuñaduras. Estos componentes están disponibles en diferentes materiales.
De acuerdo a la organización Mundial de la Salud (OMS) la resistencia a los agentes microbianos, representa en la actualidad una de las mayores amenazas para la salud pública, debido al alto impacto epidemiológico y económico del fenómeno. Este fenómeno ocurre cuando ciertos micro organismos tienen la capacidad de resistor a diferentes fármacos con los cuales se les combate. Exponiendo a los humanos con un alto riesgo de contraer infecciones que son difíciles de controlar y erradicar.
Incluso realizando diversos procedimientos tradicionales de sanitización de ambientes, especialmente en hospitales y centros de atención a largo plazo donde es fácil y rápido contraer diferentes infecciones, entre en un 5 a 30 % de los casos de contagio puede sobrevivir en superficies u objetos con alta frecuencia de contacto. Por ello es importante proporcionar medidas preventivas con la finalidad de reducir la posibilidad de contraer estas infecciones en estos ambientes.
Los componentes SAN-Antimicrobial son ideales para el montaje en equipos como:
Componentes de tecnopolimero SAN-Antimicrobial
El tecnopolimero especial con iones de plata y aditivos sobre una base inorgánica (sin partículas activas, farmacéuticos, antibióticos o pesticidas) que previenen la proliferación de organismos nocivos para la salud como microbios, bacterias y hongos al entrar en la superficie de las células y atacar el ADN.
El mecanismo de liberación controlado de los iones de plata permite inalterabilidad de las diferentes características antimicrobianas, incluso después de numerosos ciclos de lavado lo que garantiza la funcionalidad antimicrobiana de la línea SAN-Antimicrobial.
Las pruebas de laboratorio muestran que el 98.9% de la carga bacterial es eliminada en un lapso de 24 horas (ISO 22196:2011) Todos los componentes de la línea SAN-Antimicrobial son proporcionados con la Declaración de cumplimiento “Propiedades antimicrobianas de los materiales”
Componentes SAN-Antimicrobial de aluminio y con revestimiento
Los recubrimientos con aditivo a base de molibdato de zinc tienen un poderoso efecto antibacteriano, las partículas de oxido reaccionan químicamente con la humedad del aire, generando un grupo acido que disminuye el PH en la superficie del recubrimiento. Los iones de oxonio (H3O +) destruyen las paredes celulares de las bacterias a través de la protolisis.
Este proceso asegura una constante reducción de microorganismos, impidiendo el crecimiento e interrumpiendo la capacidad de establecerse en las superficies.
Los componentes SAN-Antimicrobial han sido probados con éxito de acuerdo a la norma ISO 22196: 2011-08 Medición de la actividad antibacteriana en plásticos y superficies no porosas.
El principio de acción reduce el crecimiento de bacterias en un lapso de 24 horas, de tal manera que la superficie contaminada finalmente tienen menos del 0.2% del número original.
 | ¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIAL? |