AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Empuñaduras fijas
Esta familia ofrece empuñaduras de plástico (polímero, plástico fenólico) o metal (aluminio, acero inoxidable) para aplicaciones en múltiples industrias. En esta amplia gama de empuñaduras fijas hay una variedad de formas, acabados y colores para satisfacer todas las necesidades del mercado. Las diversas formas incluyen empuñaduras de bolas, estriadas, cónicas y cilíndricas.
Los acabados externos son cuidadosamente diseñados y fabricados, mejoran la estética del producto y ayudan a mejorar la comodidad del usuario. Hay varios colores disponibles para permitir a los diseñadores de productos hacer coincidir el color con su máquina y permitir diferenciar las funciones del equipo por color. En esta línea también hay empuñaduras con lentes de aumento que permiten la incorporación de símbolos de acuerdo con la norma ISO 3287. Las empuñaduras de la línea SOFT presentan un revestimiento suave de material "SOFT-TOUCH" de elastómero termoplástico y son ideales para usar en equipos de ejercicio, herramientas y máquinas para jardinería, transporte de mercancías, instrumentos o equipos de alta precisión para las personas con discapacidades físicas.

