AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Pies niveladores ajustables
Una amplia gama de elementos de nivelación, se ofrecen con diferentes combinaciones de base y de vástago, las bases de polímero son un diseño original de Elesa, que presenta una apariencia estética y facilita la limpieza en comparación con otros diseños. Las bases de polímero se pueden montar en combinación con vástagos en acero o acero inoxidable AISI 304. Algunas series (a partir de 60 mm) tienen una base con una forma o diseño especial que permite el montaje en el piso para equipos que requieren una estabilidad extra.
Los elementos ajustables están disponibles con o sin disco antideslizamiento. Incorporando caucho NBR a la base para garantizar un anclaje perfecto y evitar la separación incluso en caso de golpes durante el transporte o mientras se monta en el piso. Además, esta familia de productos tiene varios modelos diferentes de elementos ajustables con base, acero y acero inoxidable AISI 303 con diferentes tamaños y roscas. El acero inoxidable permite el uso de estos elementos en aplicaciones donde la higiene o las regulaciones requieren resistencia a la oxidación.